카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
JATM-2036-070
igus
iglidur®
iglidur® JATM/VATM
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_jatm_vatm/iglidur_jatm_vatm.prj},{NB=JATM-2036-070},{ARTNR=JATM-2036-070},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Axiallager},{D1=20},{D2=36},{B1=7},{D4=30},{D5=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® JATM/VATM - axial bearing
Bill of material
JATM-2036-070
Part no.
JATM-2036-070
JATM-2036-070
Info PDF
INFO
Description
iglidur® Axial bearings
Inside diameter
20
mm
Outside diameter
36
mm
Overall length
7
mm
Bolt circle diameter
30
mm
Adjustment hole diameter
3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성