카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
TJUM-01-20
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/tjum_01_asmtab.prj},{NB=TJUM-01-20},{INFO=INFO},{AUS=01},{CNSMASSEXACT=49},{W=20},{TOL=0.030 - 0.103},{PMAX1=2250},{PMAX2=15750},{D1=20},{D2=32},{B=45},{B1=31.2},{S=1.60},{DN=29.6},{PPATH=assemblies/tjum_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
TJUM-01 - Split Linear Bearing, mm
Bill of material
TJUM-01-20
Part no.
TJUM-01-20
TJUM-01-20
Info PDF
INFO
Version
Standard
Reduced max. bearing clearance
Standard
Reduced max. bearing clearance
Weight
49
49
g
Shaft Ø
20
20
mm
Tolerance Bearing Inner Diameter
0.030 - 0.103
0.030 - 0.103
mm
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
2250
2250
N
Pmax. Static Load P = 35 MPa
15750
15750
N
Diameter
20
20
mm
Diameter
32
32
mm
Length
45
45
mm
Length
31.2
31.2
mm
Length
1.60
1.60
mm
Diameter
29.6
29.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성