카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SLWE-1080-PL-200
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/slwe_pl_asmtab.prj},{NB=SLWE-1080-PL-200(100)},{ARTNR1=SLWE-1080-PL},{INFO=INFO},{HUB=200},{SP=100},{MHUB=750},{GKG=0.9},{ZKG=0.20},{MSA=700},{TR=2800},{A=108},{AL=100},{H=29},{E1=94},{E2=94},{E3=87},{L=144},{HW=24.0},{F=1.5},{LT=22},{TK=11},{TS=6.8},{TG=M8},{TGN=8.000},{KTT=6.4},{S=6.6},{SK=10},{SG=M6},{SGN=6.000},{KQ=4.4},{D=10},{T=TR10 x 2},{L2=17},{D2=TR10 x 2},{HA=14.5},{SLWE=1},{PPATH=assemblies/slwe_pl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SLWE-PL - preload
Bill of material
SLWE-1080-PL-200
Part no.
SLWE-1080-PL
SLWE-1080-PL
Info PDF
INFO
Weight
1.300
1.300
kg
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Maximum stroke length
750
750
mm
Max. static load-bearing capacity axial
700
700
N
load-bearing capacity radial
2800
2800
N
Length
108
108
mm
Length
100
100
mm
Height
29
29
mm
Length
94
94
mm
Length
94
94
mm
Length
87
87
mm
Length
144
144
mm
Height
24.0
24.0
mm
Height
1.5
mm
Length
22
22
mm
Diameter
11
11
mm
Diameter
6.8
6.8
mm
Thread
M8
M8
Height
6.4
6.4
mm
Diameter
6.6
6.6
mm
Diameter
10
10
mm
Thread
M6
M6
Height
4.4
4.4
mm
Diameter
10
10
mm
Thread
TR10 x 2
TR10 x 2
Length
17
17
mm
Diameter/Thread
TR10 x 2
TR10 x 2
Height
14.5
14.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성