카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SHTP-01-06-AWM-150
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shtp_mini_asmtab.prj},{NB=SHTP-01-06-AWM-150 (75)},{ARTNR1=SHTP-01-06},{INFO=INFO},{WM=AWM},{HUB=150},{SP=75},{MHUB=300},{FA=50},{FR=200},{WINFO=Schlitten, quadratisch, mit vier symm. Anschlussbohrungen},{A=45},{AL=45},{H=19},{HT=18},{E1=38},{E2=36.5},{E3=36.5},{L=67},{R=25},{F=1},{LT=11},{TK=8},{TS=4.2},{S=5.1},{D=6},{T=M8},{L2=15},{D2=M8},{HA=9},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/shtp_mini_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTP Mini - small and low-cost
Bill of material
SHTP-01-06-AWM-150
Part no.
SHTP-01-06-AWM-150
Info PDF
INFO
Weight
0.200
kg
Shaft material
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Hard anodized aluminium
Case-hardened steel
Stainless steel
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Maximum stroke length
300
mm
Max. static load-bearing capacity axial
50
N
Max. static load-bearing capacity radial
200
N
Special Properties
Square carriage with four sym. connection bores
Width
45
mm
Length
45
mm
Height
19
mm
Height
18
mm
Width
38
mm
Width
36.5
mm
Length
36.5
mm
Length
67
mm
Width
25
mm
Height
1
mm
Length
11
mm
Length
8
mm
Diameter
4.2
mm
Diameter
5.1
mm
Diameter
6
mm
Thread
M8
Length
15
mm
Standard
M8
Height
9
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성