카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
SHTP-01-10-150
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/shtp_01_10_asmtab.prj},{NB=SHTP-01-10-150(75)},{ARTNR1=SHTP-01-10},{INFO=INFO},{HUB=150},{SP=75},{MHUB=350},{FA=100},{FR=400},{WINFO=Gleitfolien und Mutter aus iglidur® J},{A=70},{AL=26},{H=25},{E1=56},{E2=62},{L=78},{R=40},{F=2.5},{LT=26},{TK=8},{TS=5.5},{S=5.2},{SG=M5},{SGN=5.000},{D=10},{T=TR10 x 1,5},{L2=15},{D2=TR08 x 1,5},{HA=12.5},{VER=1.000},{PPATH=assemblies/shtp_01_10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
DryLin® SHTP-01-10 - Trapezoidal thread
Bill of material
SHTP-01-10-150
Part no.
SHTP-01-10-150
Info PDF
INFO
Weight
0.470
kg
Length of stroke
mm
값 입력 HUB
Length of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Carriage position
mm
값 입력 SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Additional weight (per 100mm)
0.08
kg
Max. static load capacity axial
100
N
Max. static load capacity radial
400
N
More Information
Liners and lead screw nuts made from iglidur® J
Width
70
mm
Length
26
mm
Height
25
mm
Width
56
mm
Width
62
mm
Length
78
mm
Width
40
mm
Height
2.5
mm
Length
26
mm
Length
8
mm
Diameter
5.5
mm
Diameter
5.2
mm
Thread
M5
Diameter
10
mm
Thread
TR10 x 1,5
Length
15
mm
Thread
TR08 x 1,5
Height
12.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성