??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O2D923 - Beleuchtungselemente
Bill of material
O2D923
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O2D923: Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Weißlicht; Anschlussleitung mit S
Langbeschreibung
Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Weißlicht; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
O2D923
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели