카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EVF524
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_020
245_030_020_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_020/245_030_020_020/evf524.prj},{NB=EVF524},{BN=EVF524},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1f/7b/pc_evf523aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1f/7b/pc_evf523aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVF524: Anschlusskabel mit Stecker; 38 x 15,5 x 35,5 mm; Anschlussleitung mit St},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Stecker; 38 x 15,5 x 35,5 mm; Anschlussleitung mit Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ASTAN040VAS0005R04},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVF524},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/EVF524}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EVF524 - Anschlusskabel mit Stecker für Ethernet
Bill of material
EVF524
Produktfoto
Kurzbeschreibung
EVF524: Anschlusskabel mit Stecker; 38 x 15,5 x 35,5 mm; Anschlussleitung mit St
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Stecker; 38 x 15,5 x 35,5 mm; Anschlussleitung mit Steckverbindung
Bestellnummer
EVF524
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ASTAN040VAS0005R04
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성