카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DV1520
ifm_electronic
IO-Link
245_030
245_030_010
245_030_010_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_010/245_030_010_040/dv1520.prj},{NB=DV1520},{BN=DV1520},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c5/58/pc_dv1520aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c5/58/pc_dv1520aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1520: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/Standard},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV1520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DV1520 - Signalleuchten
Bill of material
DV1520
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DV1520: 5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Se
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65
Bestellnummer
DV1520
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/Standard
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성