카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DI6005
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_020
245_020_030_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_020/245_020_030_020_010/di6005.prj},{NB=DI6005},{BN=DI6005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c8/e7/pc_di6005aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c8/e7/pc_di6005aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DI6005: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie},{DESCLONG=Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 7 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DGA4007-WRKG/IO/US},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DI6005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DI6005 - Drehzahlwächter Compact
Bill of material
DI6005
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DI6005: Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schlie
Langbeschreibung
Drehzahlwächter; M18 x 1 / L = 75 mm; PNP/NPN; (parametrierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); 7 mm; bündig einbaubar; IO-Link; Steckverbindung
Bestellnummer
DI6005
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
DGA4007-WRKG/IO/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성