카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TW2001
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_080
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_080/tw2001.prj},{NB=TW2001},{BN=TW2001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/44/30/pc_tw2001xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/44/30/pc_tw2001xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TW2001: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 250...1600 °C; Schließer /},{DESCLONG=Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 250...1600 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TW-150KLBM30-KFDKG/US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/TW2001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TW2001 - IO-Link - Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TW2001
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TW2001: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 250...1600 °C; Schließer /
Langbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; 250...1600 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung
Bestellnummer
TW2001
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TW-150KLBM30-KFDKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성