카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TA2804
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_040/ta2804.prj},{NB=TA2804},{BN=TA2804},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=30},{PREVIEW=../../../_pool_/4d/1a/pc_ta2802ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4d/1a/pc_ta2802ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA2804: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 30 mm; Werkseinstellung 0...350 °F °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5\"); M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-030FLEC01- - /US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2804 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2804
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TA2804: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 30 mm; Werkseinstellung 0...350 °F °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TA2804
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TA-030FLEC01- - /US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
30
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성