??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI2896 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI2896
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2896: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...3
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124...2500 mbar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
Bestellnummer
PI2896
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok