??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PI1717 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1717
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI1717: Elektronischer Drucksensor; -100...1600 mbar; -1,46...23,2 psi; -40...64
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -100...1600 mbar; -1,46...23,2 psi; -40...642,5 inh2o; -10...160 kpa; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
Bestellnummer
PI1717
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3