??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PI1717 - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
Nomenclature
PI1717
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI1717: Capteur de pression électronique; -100...1600 mbar; -1,46...23,2 psi; -4
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -100...1600 mbar; -1,46...23,2 psi; -40...642,5 inh2o; -10...160 kpa; G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative; vide
Bestellnummer
PI1717
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0