카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O8H273
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_020/o8h273.prj},{NB=O8H273},{BN=O8H273},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3d/4a/pc_o8h273aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3d/4a/pc_o8h273aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O8H273: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); P},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 80 mm; IP 65; IP 67; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O8H273}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O8H273 - Miniaturbauform O8
Bill of material
O8H273
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O8H273: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); P
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 80 mm; IP 65; IP 67; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
O8H273
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/US/4P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성