카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O6S305
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_050
245_020_010_050_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_050/245_020_010_050_010/o6s305.prj},{NB=O6S305},{BN=O6S305},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/e9/pc_o6s303aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/85/e9/pc_o6s303aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O6S305: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Ste},{DESCLONG=Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O6S-OOKG/AS/4P},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O6S305},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/O6S305}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6S305 - Kleine Quaderbauform O6 für den Nassbereich
Bill of material
O6S305
Produktfoto
Kurzbeschreibung
O6S305: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Ste
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M8 Steckverbindung
Bestellnummer
O6S305
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
O6S-OOKG/AS/4P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성