카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
KI532A
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_020
245_020_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_020/245_020_010_020_010/ki532a.prj},{NB=KI532A},{BN=KI532A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/57/67/pc_ki532aaa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/57/67/pc_ki532aaa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KI532A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nich},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KIE4150NCPKG/US/IO/3D},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KI532A - IO-Link - Kapazitive Sensoren in Zylinderbauform
Bill of material
KI532A
Produktfoto
Kurzbeschreibung
KI532A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nich
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltabstand 3...26 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
Bestellnummer
KI532A
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성