카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IG6615
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_010
245_020_010_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_010/245_020_010_010_010/ig6615.prj},{NB=IG6615},{BN=IG6615},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/65/fb/pc_igs232aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/65/fb/pc_igs232aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IG6615: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); },{DESCLONG=Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IGK3007BFRKG/IO/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IG6615 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IG6615
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IG6615: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (wählbar);
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
Bestellnummer
IG6615
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IGK3007BFRKG/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성