??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2330 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2330
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2330: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge
Langbeschreibung
IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
Bestellnummer
AL2330
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей