??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL2236 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2236
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2236: module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12;
Langbeschreibung
module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Bestellnummer
AL2236
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés