??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2203 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2203
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2203: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL2203
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型