카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL2203
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_020
245_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_020/245_010_020_010/al2203.prj},{NB=AL2203},{BN=AL2203},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/af/ba/pc_al2221aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/af/ba/pc_al2221aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2203: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale},{DESCLONG=IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP69K},{ERPGRSUPPLIER=N2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2203 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2203
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL2203: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL2203
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성