??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL1431 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
AL1431
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1431: Maître IO-Link avec interface EtherCAT; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Nom
Langbeschreibung
Maître IO-Link avec interface EtherCAT; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Nombre des entrées TOR 4; Nombre des sorties TOR 8; Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
Bestellnummer
AL1431
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés