카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL1373
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_010
245_010_010_020
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_010/245_010_010_020/al1373.prj},{NB=AL1373},{BN=AL1373},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d2/8c/pc_al1333ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d2/8c/pc_al1333ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1373: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der di},{DESCLONG=IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master DL PLI 8P IP69K},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1373 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1373
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1373: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der di
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL1373
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성