??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1351 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1351
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AL1351: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der dig
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Bestellnummer
AL1351
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型