카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AC6000
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_010
245_010_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_010/245_010_010_010/ac6000.prj},{NB=AC6000},{BN=AC6000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8a/5c/pc_ac6000aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8a/5c/pc_ac6000aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AC6000: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der},{DESCLONG=IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master AS-i 4P IP67},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AC6000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AC6000 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AC6000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
AC6000: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der
Langbeschreibung
IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67
Bestellnummer
AC6000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성