카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SD5100
ifm_electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd5100.prj},{NB=SD5100},{BN=SD5100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b6/64/pc_sd5100ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b6/64/pc_sd5100ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD5100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li},{DESCLONG=Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich (CO2 / Ar / N2) 0,04...14,36 m³/h / 0,08...24,04 m³/h / 0,04...15 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/4 DN8; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR14DGXFPKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=40.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD5100 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD5100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD5100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich (CO2 / Ar / N2) 0,04...14,36 m³/h / 0,08...24,04 m³/h / 0,04...15 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/4 DN8; Steckverbindung
Bestellnummer
SD5100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR14DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성