카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU
IAI
Table Top Robot
TTA Series
2 axis
Powered by
CAD모델 선택
{iai/table_top_robot/tta_series/2_axis/tta_c2_5045_asmtab.prj},{NB=TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU_1(0_0)},{SS=TTA},{T=C2},{ENTYPE=WA},{SX=500},{XOR=},{SY=450},{YOR=},{SSLOT=NP},{ES1=E},{ES2=E},{CL=},{PCS=PU},{OS=},{OF=1},{OPT=},{POSX=0},{POSY=0},{SSO=},{PPATH=tta_c2_5045/tta_c2_5045_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
500x450 - TTA-C2-50-45
Bill of material
TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU
Order number
TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU
Series
TTA
Type
C2
C2G
C2SL
C2SH
C2SLG
C2SHG
C2
C2G
C2SL
C2SH
C2SLG
C2SHG
Encoder type
Battery less abso
Incremental
Battery less abso
Incremental
X Stroke
500
mm
X option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
Y Stroke
450
mm
Y option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
Standard Slot
NPN
PNP
NPN
PNP
Extend slot 1
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherNet
EtherCAT
IA net
RS232C
RS485
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherNet
EtherCAT
IA net
RS232C
RS485
Extend slot 2
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherCAT
RS232C
RS485
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherCAT
RS232C
RS485
I / O Cable length
No
2m
3m
5m
No
2m
3m
5m
Power Cable
only plug
Cable for AC100V (2m)
Cable for AC200V (2m)
only plug
Cable for AC100V (2m)
Cable for AC200V (2m)
Option : Switch
No
Yes
No
Yes
Option : Foot
No
6 brackets
No
6 brackets
Option : Y axis height & position
No
Height : +50mm, Position : Standard
Height : +100mm, Position : Standard
No
Height : +50mm, Position : Standard
Height : +100mm, Position : Standard
Position of X slider
mm
값 입력 POSX
Position of X slider
mm
cm
inch
ft
확인
Position of Y slider
mm
값 입력 POSY
Position of Y slider
mm
cm
inch
ft
확인
Side Slot Option
No
SLT
SLT0
No
SLT
SLT0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성