카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Water Resistant
RCAW
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/water_resistant/rcaw/rcaw_ra4c_asmtab.prj},{NB=RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P-0},{SR=RCAW-RA4C},{XTYPE=3},{YTYPE2='20','20W','30','30W'},{ENTYPE=I},{YTYPE=20},{LBS=12},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute'},{S=50},{CON=A1},{CTYPE=1},{LTC=1},{SX=50,100,150,200,250,300},{OPTBRAKE=},{LPC=},{OPTIM=},{OPTIMX= '', 'No', '-FL', 'Flange', '-FT', 'Foot', '-TRF' , 'Trunnion (Front)', '-TRR', 'Trunnion (Rear)'},{OPTOCS=},{OPTKJ=},{OPTREV=},{LBS1='12','6','3'},{POR=0},{PPATH=rcaw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCAW - RA4C
Bill of material
RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P
Order number
RCAW-RA4C-I-20-12-50-A1-P
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
Motor Output
20W
30W
20W
30W
W
Lead of Ball Screw
12
6
3
12
6
3
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
Speed
600
mm/sec
Load Capacity: Horizontal
3
kg
Load Capacity: Vertical
1
kg
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Low power compatible
No
Yes
No
Yes
Option: Installation method
No
Flange
Foot
Trunnion (Front)
Trunnion (Rear)
No
Flange
Foot
Trunnion (Front)
Trunnion (Rear)
Option: Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
Option: Knuckle joint
No
Yes
No
Yes
Option: Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
Position of Rod
mm
값 입력 POR
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성