카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCS4-RA7C-WA-200-4-50-T2-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCS4 series
Straight type
Powered by
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rcs4_series/straight_type/rcs4_ra7c_asmtab.prj},{NB=RCS4-RA7C-WA-200-4-50-T2-P(00)},{TYPE=RCS4-RA7C},{ET=WA},{MO=200W},{MOX=200},{LBS=4},{LBSX=4,8,16,24},{S=50},{STROKEX=[50:300/50]},{CO=T2},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTB=},{OPTREV=},{OPCDC=},{OPTFL=},{OPTFT=},{OPTAD=},{OPTNTB=},{POS=0},{TDISTANCE=0.0},{X=3},{PPATH=ra_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCS4-RA7C
Bill of material
RCS4-RA7C-WA-200-4-50-T2-P
Order number
RCS4-RA7C-WA-200-4-50-T2-P
Type
RCS4-RA7C
Encoder Type
WA
Motor Type
200W
Lead of ball screw
4.000
8.000
16.000
24.000
4.000
8.000
16.000
24.000
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Controler
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Standard cable : Standard lenght
Standard cable : Lenght specification
Robot cable
No cable
Cable lenght
1
3
5
1
3
5
mm
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option : Cable direction
Standard
CJT : Top
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
Standard
CJT : Top
CJR : Right
CJL : Left
CJB : Bottom
Option : Flange
No
Yes
No
Yes
Option : Foot
No
Yes
No
Yes
Option : Adapter
No
Yes
No
Yes
Option : T Slot nut bar
No
Yes
No
Yes
Position of Rod
mm
값 입력 POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
확인
T nut bar distance
0.0
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성