카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISB-MXMX-WA-400-48-800-T2-S-A1S-AQ
IAI
1 axis Robot
ISB/ISPB Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isb_ispb_series/isb_ispb_series_mxmx_400w_asmtab.prj},{NB=ISB-MXMX-WA-400-48-800-T2-S-A1S-AQ-0100},{SERIES=ISB},{PR=Standard},{TYPEX=MXMX},{SMO=with motor},{SMOMO=Straight},{MOT=400},{XTYPE=23},{ENTYPE=Battery Less Abso},{SMOF=},{LBS=48},{LBSX=48},{S=800},{CONT=T2},{SX=[800:2000/50]},{CTYPE=1},{LTC=3},{SMR=},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{OPTIONCD=-A1S},{OPTAQ=Yes},{OPTBRAKE=},{OPTCS=1},{OPTLS=1},{OPTAXIS=1},{OPTGB=},{OPTREV=1},{OPTSHC=},{NOS=1},{POS=0},{POS2=0},{VERS=23},{SY=[850:1950/100]},{SLL=0.000},{SLD=0.000},{SSEN=800.000},{PPATH=isb_ispb_series_asmtpl.prj},{RD=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISB - MXMX - 400W
Bill of material
ISB-MXMX-WA-400-48-800-T2-S-A1S-AQ
Order number
ISB-MXMX-WA-400-48-800-T2-S-A1S-AQ
Series
ISB
Precision
Standard
Type
MXMX
Motor Output
400
W
Encoder Type
Battery Less Abso
Lead
48
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Controller
T2
T4
T2
T4
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Cable Length
3
5
3
5
mm
Option : cable direction
right/side
right/back
left/side
left/back
right/side
right/back
left/side
left/back
Option : AQ Seal
Yes
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
Option : Creep sensor
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
Option : Limit Switch
No
Standard
Reverse
No
Standard
Reverse
Option : Axis type
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
No
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
Option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
Option: Straightness Hi-precision
No
Yes
No
Yes
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성