Gabelkopf RC-25
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/gabelkopf_rc.prj},{NB=Gabelkopf RC-25},{NR=RC-25},{F=32.000},{KKT=M20x1,5},{KK=20.000},{KKI=18.376},{CK=25.000},{CM=25.000},{B5=50.000},{CL=56.000},{LE=34.000},{CE=65.000},{ER=32.000},{L1=35.000},{L2=90.000},{L3=34.000},{L4=12.000},{L5=11.000},{D1=18.000},{P=10.000},{P1=1.500},{B1=2.000},{F1=6.000},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
RC - Gelenkkopf nach ISO 8132
Bill of material
Gabelkopf RC-25
Bestell-Nr.
RC-25
RC-25
Nennkraft
32.000
32.000
kN
Gewinde
M20x1,5
M20x1,5
H9
25.000
25.000
mm
Länge A16
25.000
25.000
mm
Länge h16
56.000
56.000
mm
Höhe
34.000
34.000
mm
Höhe js13
65.000
65.000
mm
Durchmesser
32.000
32.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성