R-FS 1.271.2116.10
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Accessories
R-FS
PG
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/r_fs/pg/r_fs_pg.prj},{NB=R-FS 1.271.2116.10},{AG=PG 21},{NDM=28.300},{IG=PG 16},{NDMIG=22.500},{DT=-20°C - 70°C (Styrol Butadien)},{GL=11},{GL2=10.000},{H=13.5},{H2=13.5},{VER=5},{D=36.0},{D2=34.500},{SW=-},{TYP=B},{BN1=1.271.2116.10},{BN2=1.272.2116.11},{A=13.500},{A2=13.500},{B=10.000},{C=0.000},{DD=0.000},{E=36.000},{F=2.500},{G=26.000},{HH=1.500},{I=0.000},{I2=0.000},{J=0.000},{K=0.000},{L=0.000},{M=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
R-FS PG - Accessories
Bill of material
R-FS 1.271.2116.10
Thread
PG 21
PG 21
Thread
PG 16
PG 16
mm
Operating Temperature
-20°C - 70°C (Styrol Butadien)
-40°C - 80°C (Polyamid)
-20°C - 70°C (Styrol Butadien)
-40°C - 80°C (Polyamid)
GL
11
11
mm
H
13.5
13.5
mm
D
36.0
36.0
mm
SW
-
-
mm
Type
B
B
Order No.
1.271.2116.10
1.271.2116.10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성