Z (DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 with additional strain relief) 1.105.1600.01
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Miscellaneous cable glands
Z (DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 with additional strain relief)
PG
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/sonstige_kabelver/z_din_46320_c4_ms_md_6/pg/z_din_46320_c4_ms_md_6_pg_asmtab.prj},{NB=Z (DIN 46320-C4-Ms mit Dichtring Nr. 6 und zusaetzl. Zugentlastung) 1.105.1600.01(1)},{AG=PG 16},{NDM=22.500},{D1=14-16},{D1X=16.0},{GL=6.5},{GLX=6.500},{H=28.5},{HX=28.500},{SW=24/26},{SWX=24},{SWX2=26},{DT=1},{BN1=1.105.1600.01},{BN2=1.105.1603.01},{VERS=16},{VERS1=5},{DR=21.000},{S=1.500},{PPATH=z_din_46320_c4_ms_md_6_pg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hummel
Description
Z (DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 with additional strain relief) PG - Miscellaneous cable glands
Bill of material
Z (DIN 46320-C4-Ms with Seal ring No. 6 with additional strain relief) 1.105.1600.01
Thread
PG 16
PG 16
D1
14-16
14-16
mm
GL
6.5
6.5
mm
H
28.5
28.5
mm
SW
24/26
24/26
mm
Operating Temperature
-20°C - 60°C
-20°C - 80°C
-20°C - 60°C
-20°C - 80°C
Order No.
1.105.1600.01
1.105.1600.01
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성