3460114023524
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_g_346.prj},{NB=3460114023524},{ARTNR=3460114023524},{D=235},{N2=145},{D1=162},{H1=44},{C2=24},{R1=8},{F=2},{K=190},{L=22},{SA=8},{SG=M 20},{SG1=20.000},{SG2=17.294},{DN1=100},{WRG=R 4},{WRG1=113.030},{WRG2=110.072},{GEW=1.539},{A=114.3},{PG=Flansche},{PUG=Gewindeflansch},{NORM=i.A. EN 1092-1},{AUS=Typ 13},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, PN40, acc. to EN 1092-1
Bill of material
3460114023524
Part number
3460114023524
3460114023524
NB
100
100
mm
Outside Ø
235
235
mm
Socket Ø
145
145
mm
Raised Face Ø
162
162
mm
Height
44
44
mm
Height
24
24
mm
Radius R ~
8
8
mm
F
2
mm
Hole Circle Ø
190
190
mm
Hole Ø
22
22
mm
Bolt Number [Piece]
8
8
Bolt Size
M 20
M 20
mm
Withworth Pipe Thread DIN 2999 [Inch]
R 4
R 4
Theoretical Weight [kg/Piece]
1.539
1.539
A
114.3
114.3
mm
Article Indication
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, PN40, sim. to EN 1092-1
Product Group
Flanges
Product Sub-group
Screwed Flanges
Standard
sim. to EN 1092-1
Version
Type 13
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 5754
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성