카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-31101 DL-L
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3203l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-31101_DL-L},{MN=3203L},{PRIM=211},{SEC=326-143TC},{RATIO=50/1},{AS=DL-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{F=1.760},{G=0.6240},{H=1.760},{I=4.820},{J=3/16 x 3/32},{K=1.594},{T1=2.065},{D4=4.4525},{S=0.2200},{T=3.780},{Z=4.0000},{PP=6.880},{RR=0.43975},{SS=0.3125},{TT=7.500},{WW=10.140},{XX=0.40625},{YY=9.000},{ZT=7.7800},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3203l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-31101_DL-L
Part No.
0230-31101_DL-L
Model Number
3203L
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
DL-L
DL-R
DR-L
DR-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
DL-L
DL-R
DR-L
DR-R
LA-L
LA-R
LB-L
LB-R
RA-L
RA-R
RB-L
RB-R
UL-L
UL-R
UR-L
UR-R
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
1-7/16
1-15/16
2
2-3/16
인치
Bore
1.438
Description
3203L 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251
인치
C.D.1
2.063
인치
A
5.311
인치
A1
3.635
인치
B
2.124
인치
B1
1.500
인치
D
3.250
인치
D1
2.437
인치
E
8.085
인치
F
1.760
인치
G
0.6240
인치
H
1.760
인치
I
4.820
인치
J Keyway
3/16 x 3/32
인치
K
1.594
인치
T1
2.065
인치
D4
4.4525
인치
S
0.2200
인치
T
3.780
인치
Z
4.0000
인치
PP
6.880
인치
RR
0.43975
인치
SS
0.3125
인치
TT
7.500
인치
WW
10.140
인치
XX
0.40625
인치
YY
9.000
인치
ZT
7.7800
인치
U
1.43875
인치
X Keyway
3/8 x 3/16
인치
Y
3/8NC x 3/4
인치
Q1
8.620
인치
Q2
5.200
인치
Wt.
0
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성