카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-20561 DL-A
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2102l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-20561_DL-A},{MN=2102L},{PRIM=131},{SEC=215-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{F=1.670},{G=0.500},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 x 1/16},{K=1.500},{S=5.560},{T=2.780},{T1=1.560},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{WTL=0},{AX=3.060},{PPATH=parts/2102l_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2102L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20561_DL-A
Part No.
0230-20561_DL-A
Model Number
2102L
Primary
131
Secondary
215-56C
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
DL-A
DL-B
DR-A
DR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
DL-A
DL-B
DR-A
DR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
15/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
인치
Bore
0.938
인치
Description
2102L 50/1 WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.063
인치
C.D.1
1.334
인치
A
3.635
인치
A1
2.635
인치
B
1.500
인치
B1
1.186
인치
D
2.437
인치
D1
1.562
인치
E
5.870
인치
F
1.670
인치
G
0.500
인치
H
1.760
인치
I
3.820
인치
J Keyway
1/8 x 1/16
인치
K
1.500
인치
S
5.560
인치
T
2.780
인치
T1
1.560
인치
U
0.93875
인치
X Keyway
1/4 x 1/8
인치
Y
5/16NC x 1/2
Q1
5.860
인치
Q2
4.130
인치
Wt.
0
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성