??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
1801L PCX Hub City Models - Series 1800 PCX
Bill of material
0230-18881_DL-LR
Part No.
0230-18881_DL-LR
Model Number
1801L
Primary
131
Secondary
184-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
0.750 Pouce
Description
1801L 50/1 WR Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pouce
Output Type
Shaft
C.D.
1.751 Pouce
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.260 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.374 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
1.875 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.495 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.4999 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J Keyway
1/8 x 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
S
7.000 Pouce
T
3.500 Pouce
T1
1.560 Pouce
U
0,7495 Pouce
V1
1.780 Pouce
V2
1.545 Pouce
W
1.540 Pouce
X Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
Y
1.500 Pouce
Q1
5.120 Pouce
Q2
3.440 Pouce
AA
3.1250 Pouce
BB
1.5625 Pouce
CC
1.6250 Pouce
DD
0.8125 Pouce
EE
1/4-20UNC - 2B Pouce
FF
0.5000 Pouce
GG
0.5000 Pouce
HH
4.1880 Pouce
JJ
2.0940 Pouce
KK
2.7500 Pouce
LL
1.3750 Pouce
MM
5/16-18UNC -2B Pouce
NN
0.6300 Pouce
OO
0.6300 Pouce
Wt.
0 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés