카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW8002-75/1-WR-3.438 DL
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW8000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw8000/gw8002_asmtab.prj},{NB=GW8002-75/1-WR-3.438_DL},{MN=GW8002},{PRIM=Custom},{SEC=GW802},{RATIO=75/1},{AS=DL},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.438},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Hollow Bore},{CD=8.000},{CD1=4.251},{A=11.913},{A1=5.87},{B=4.105},{B1=2.686},{D=8.855},{D1=4.431},{E=13.916},{F=3.57},{G=1.249},{H=3.76},{I=9.57},{J=1/4 x 1/8},{K=1.75},{S=14.50},{T=7.25},{T1=3.62},{Y=1/2 NC x 1/2 LG},{WTL=718},{PPATH=parts/gw8002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW8002 - Series GW8000
Bill of material
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Part No.
GW8002-75/1-WR-3.438_DL
Model Number
GW8002
Primary
Custom
Secondary
GW802
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
DL
DR
LA
LB
RA
RB
UL
UR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.438
3.938
4.188
4.438
3.438
3.938
4.188
4.438
인치
Description
GW8002 75/1 WR 3.438
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
8.000
인치
C.D.1
4.251
인치
A
11.913
인치
A1
5.87
인치
B
4.105
인치
B1
2.686
인치
D
8.855
인치
D1
4.431
인치
E
13.916
인치
F
3.57
인치
G
1.249
인치
H
3.76
인치
I
9.57
인치
J Keyway
1/4 x 1/8
인치
K
1.75
인치
S
14.50
인치
T
7.25
인치
T1
3.62
인치
U
3-7/16
인치
X Keyway
7/8 x 7/16
인치
Key Furnished
No
인치
Y
1/2 NC x 1/2 LG
인치
Wt.
718
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성