카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW6001-75/1-WR DL-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW6000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw6000/gw6001_asmtab.prj},{NB=GW6001-75/1-WR-DO_DL-LR},{MN=GW6001},{PRIM=Custom},{SEC=GW601},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=DL-LR},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2.500},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.875},{OT=Shaft},{CD=6.001},{CD1=3.251},{A=10.1893},{A1=4.995},{B=3.9965},{B1=2.624},{D=6.50},{D1=3.50},{E=13.2773},{F=2.35},{G=0.875},{H=2.38},{I=6.755},{J=3/16 X 3/32},{K=1.75},{T=10.00},{T1=3.40},{U=2.500},{V=5.18125},{W=N/A},{X=5/8 X 5/16},{Y=4.00},{AA=12.750},{BB=6.375},{CC=6.375},{DD=3.1875},{EE=5/8 UNC},{FF=1.00},{GG=1.00},{HH=N/A},{JJ=N/A},{KK=N/A},{LL=N/A},{MM=N/A},{NN=N/A},{WTL=402},{PPATH=parts/gw6001_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW6001 - Series GW6000
Bill of material
GW6001-75/1-WR_DL-LR
Part No.
GW6001-75/1-WR-DO_DL-LR
Model Number
GW6001
Primary
Custom
Secondary
GW601
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
DL-LR
DR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
2.500
인치
Description
GW6001 75/1 WR DOUBLE OUTPUT
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.875
인치
Output Type
Shaft
C.D.
6.001
인치
C.D.1
3.251
인치
A
10.1893
인치
A1
4.995
인치
B
3.9965
인치
B1
2.624
인치
D
6.50
인치
D1
3.50
인치
E
13.2773
인치
F
2.35
인치
G
0.875
인치
H
2.38
인치
I
6.755
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
1.75
인치
T
10.00
인치
T1
3.40
인치
U
2.500
인치
V
5.18125
인치
W
N/A
인치
X
5/8 X 5/16
인치
Y
4.00
인치
AA
12.750
인치
BB
6.375
인치
CC
6.375
인치
DD
3.1875
인치
EE
5/8 UNC
인치
FF
1.00
인치
GG
1.00
인치
HH
N/A
인치
JJ
N/A
인치
KK
N/A
인치
LL
N/A
인치
MM
N/A
인치
NN
N/A
인치
Wt. Lbs.
402
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성