카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10007-75/1-WR LA-R
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10007_asmtab.prj},{NB=GW10007-75/1-WR_LA-R},{MN=GW10007},{PRIM=Custom},{SEC=GW1007},{RATIO=75/1},{STYLE=Single Output},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=3.938},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=1.250},{OT=Shaft},{CD=10.000},{CD1=5.251},{A=14.373},{A1=7.269},{B=5.1150},{B1=3.629},{D=10.355},{D1=5.12},{E=17.0295},{F=3.495},{G=1.249},{H=3.671},{I=10.88},{J=1/4 X 1/8},{K=3.000},{T1=4.281},{WTL=1406},{S=16.0600},{U=3.938},{V=9.43},{X=1 x 1/2},{Y=7.75},{Z=12.4975},{A2=2.25},{B2=32.00},{C2=28.000},{D2=14.000},{E2=1-5/16},{P2=17.00},{R2=5/8 NC x 1.50 DP},{X2=2.38},{Y2=1.19},{PPATH=parts/gw10007_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10007 - Series GW10000
Bill of material
GW10007-75/1-WR_LA-R
Part No.
GW10007-75/1-WR_LA-R
Model Number
GW10007
Primary
Custom
Secondary
GW1007
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Single Output
Assembly Style
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
LA-R
LB-R
RA-L
RB-L
UL-R
UR-L
DR-L
DL-R
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
3.938
인치
Description
GW10007 75/1 WR
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
1.250
인치
Output Type
Shaft
C.D.
10.000
인치
C.D.1
5.251
인치
A
14.373
인치
A1
7.269
인치
B
5.1150
인치
B1
3.629
인치
D
10.355
인치
D1
5.12
인치
E
17.0295
인치
F
3.495
인치
G
1.249
인치
H
3.671
인치
I
10.88
인치
J
1/4 X 1/8
인치
K
3.000
인치
T1
4.281
인치
Wt
1406
Lbs
S
16.0600
인치
U
3.938
인치
v
9.43
인치
X
1 x 1/2
인치
Y
7.75
인치
Z
12.4975
인치
A2
2.25
인치
B2
32.00
인치
C2
28.000
인치
D2
14.000
인치
E2
1-5/16
인치
P2
17.00
인치
R2
5/8 NC x 1.50 DP
인치
X2
2.38
인치
Y2
1.19
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성