카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
GW10004-75/1-WR-56C-DO LA-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction
Serie GW10000
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd/series_gw10000/gw10004_asmtab.prj},{NB=GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR},{MN=GW10004},{PRIM=Custom},{SEC=GW1001},{RATIO=75/1},{STYLE=DO},{AS=LA-LR},{GT=WR},{FS=56C},{OD=3.750},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=10.000},{A=14.373},{B=5.115},{D=10.355},{E=17.0295},{T=14.75},{U=3.7495},{V=6.8525},{W=N/A},{X=7/8 X 7/16},{Y=5.00},{AA=17.750},{BB=8.875},{CC=6.876},{DD=3.438},{EE=1-1/4 UNC},{FF=2.04},{GG=2.04},{WTL=1151},{P=N/A},{R=0.19},{CD1=5.251},{A1=7.269},{B1=3.629},{D1=5.120},{T1=4.281},{PPATH=parts/gw10004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
GW10004 - Series GW10000
Bill of material
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Part No.
GW10004-75/1-WR-56C-DO_LA-LR
Model Number
GW10004
Primary
Custom
Secondary
GW1001
Ratio
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2400/1
3000/1
3600/1
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
Assembly Style
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
LA-LR
LB-LR
RA-LR
RB-LR
UL-LR
UR-LR
Gear Type
WR
Frame Size
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
56C
143TC
182TC
213TC
256TC
Output Diameter
3.750
인치
Description
GW10004 75/1 WR 56C Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.625
인치
Output Type
Shaft
C.D.
10.000
인치
A
14.373
인치
B
5.115
인치
D
10.355
인치
E
17.0295
인치
T
14.75
인치
U
3.7495
인치
V
6.8525
인치
W
N/A
인치
X Keyway
7/8 X 7/16
Y
5.00
인치
AA
17.750
인치
BB
8.875
인치
CC
6.876
인치
DD
3.438
인치
EE
1-1/4 UNC
인치
FF
2.04
인치
GG
2.04
인치
Wtl
1151
Lbs
G
56C
H
2.560
인치
I
7.849
인치
J
3/16 X 3/32
인치
K
5.875
인치
L
4.501/4.503
인치
M
0.625
인치
N
6.500
인치
O
13/32
인치
P
N/A
R
0.19
인치
C.D.1
5.251
인치
A1
7.269
인치
B1
3.629
인치
D1
5.120
인치
T1
4.281
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성