카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0279-00200
Hub City
Obsolete Products
PowerTorque Shaft Mount Reducers
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/powertorque/accessories/vertical_long_mm_asmtab.prj},{NB=0279-00200},{PN=0279-00200},{MN=PT24207 KIT 143T-286T},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{DESCRIPTION=PT24207 KIT, MOTOR MOUNT VERTICAL LONG 143T-286T},{PT=Parallel},{PL=PowerTorque Shaft Mt Reducer},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{SM=PT24207},{WT=95},{A=18.625},{B=17.0},{C=17.50},{D=14.25},{EMIN=16.5},{EMAX=21.2},{F=2.000},{G=15.499},{H=4.63},{J=3/4x8},{K=6.13},{PNL=0279-00334},{PNM=0279-00312},{H1=-0.19250},{PPATH=vertical_motor_mounts/vertical_long_mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Vertical Long Motor Mount - Accessories
Bill of material
0279-00200
Part No.
0279-00200
0279-00200
Model Number
PT24207 KIT 143T-286T
PT24207 KIT 143T-286T
Description
PT24207 KIT, MOTOR MOUNT VERTICAL LONG 143T-286T
PT24207 KIT, MOTOR MOUNT VERTICAL LONG 143T-286T
Product Type
Parallel
Product Line
PowerTorque Shaft Mt Reducer
Shaft Mount
PT24207
PT24207
Weight
95
95
Lbs.
A
18.625
18.625
인치
B
17.0
17.0
인치
C
17.50
17.50
인치
D
14.25
14.25
인치
E Min
16.5
16.5
인치
E Max
21.2
21.2
인치
F
2.000
2.000
인치
G
15.499
15.499
인치
H
4.63
4.63
인치
J
3/4x8
3/4x8
인치
K
6.13
6.13
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성