카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-01210
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
PB300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/pb300_series/pb350_asmtab.prj},{NB=1001-01210},{PN=1001-01210},{SS=2-3/16},{MN=PB350},{DESCRIPTION=PB350 X 2-3/16},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=Low Base},{PT=Pillow Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=2.7500},{B=5.5625},{C=2.978},{D=5.2500},{EMIN=6.8750},{EMAX=8.0000},{F=9.6250},{G=2.500},{H=1.1875},{J=0.8125},{M=1.378},{S=1.909},{T=1/4-28TPR},{WTL=11.3},{PNH=1300-35282},{PNZ=1633011002},{NO=2},{NOI=1},{PPATH=../parts/pb350_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB350 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-01210
Part No.
1001-01210
1001-01210
Shaft Size
2-3/16
2-3/16
Model Number
PB350
Description
PB350 X 2-3/16
PB350 X 2-3/16
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
Low Base
Product Type
Pillow Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
2.7500
2.7500
인치
B
5.5625
5.5625
인치
C
2.978
2.978
인치
D
5.2500
5.2500
인치
E Min.
6.8750
6.8750
인치
E Max.
8.0000
8.0000
인치
F
9.6250
9.6250
인치
G
2.500
2.500
인치
H
1.1875
1.1875
인치
J
0.8125
0.8125
인치
L
2.628
2.628
인치
M
1.378
1.378
인치
S
1.909
1.909
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
11.3
11.3
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성