카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-00716
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
PB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/pb200_series/pb220_asmtab.prj},{NB=1001-00716},{PN=1001-00716},{MN=PB220},{SS=1-3/8},{DESCRIPTION=PB220X1-3/8},{IT=Eccentric Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=Low Base},{PT=Pillow Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=1.8125},{B=3.6250},{C=2.148},{D=3.4375},{EMIN=4.6875},{EMAX=5.5000},{F=6.750},{G=1.875},{H=0.625},{J=0.5625},{M=1.157},{S=1.531},{T=1/4-28TPR},{WTL=3.7},{PNH=1300-35261},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb220_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB220 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-00716
Part No.
1001-00716
1001-00716
Model Number
PB220
Shaft Size
1-3/8
1-3/8
Description
PB220X1-3/8
PB220X1-3/8
Insert Type
Eccentric Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
Low Base
Product Type
Pillow Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
1.8125
1.8125
인치
B
3.6250
3.6250
인치
C
2.148
2.148
인치
D
3.4375
3.4375
인치
E Min.
4.6875
4.6875
인치
E Max.
5.5000
5.5000
인치
F
6.750
6.750
인치
G
1.875
1.875
인치
H
0.625
0.625
인치
J
0.5625
0.5625
인치
L
2.0945
2.0945
인치
M
1.157
1.157
인치
S
1.531
1.531
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
3.7
3.7
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성