카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1001-06305
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
PB100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/pb100_series/pb120_asmtab.prj},{NB=1001-06305},{PN=1001-06305},{MN=PB120},{SS=1},{DESCRIPTION=PB120X1},{IT=Eccentric Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=High Base},{PT=Pillow Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=1.4375},{B=2.690},{C=1.460},{D=2.500},{EMIN=3.720},{EMAX=4.160},{F=5.000},{G=1.120},{H=0.410},{J=0.410},{M=0.925},{S=1.220},{T=1/4-28TPR},{WTL=1.0},{PNH=1300-35249},{PNZ=1633011002},{PPATH=../parts/pb120_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
PB120 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1001-06305
Part No.
1001-06305
1001-06305
Model Number
PB120
Shaft Size
1
1
Description
PB120X1
PB120X1
Insert Type
Eccentric Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Ductile Iron
Housing Style
High Base
Product Type
Pillow Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
1.4375
1.4375
인치
B
2.690
2.690
인치
C
1.460
1.460
인치
D
2.500
2.500
인치
E Min.
3.720
3.720
인치
E Max.
4.160
4.160
인치
F
5.000
5.000
인치
G
1.120
1.120
인치
H
0.410
0.410
인치
J
0.410
0.410
인치
L
1.485
1.485
인치
M
0.925
0.925
인치
S
1.220
1.220
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
1.0
1.0
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성