카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1003-02708
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FC300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fc300_series/fc350_asmtab.prj},{NB=1003-02708},{PN=1003-02708},{MN=FC350},{SS=2},{DESCRIPTION=FC350X2},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=4-Hole Piloted},{PT=Flange Cartridge},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=6.380},{C=2.719},{D=4.880},{E=5.394},{F=0.630},{G=4.500},{H=0.510},{J=0.551},{M=0.980},{S=1.772},{T=1/4-28TPR},{WTL=6.1},{M1=1.28000},{Z=0.27600},{PNH=1300-36066},{PNZ=1633011002},{PNI=1320111055},{NO=2},{PPATH=../parts/fc300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FC300 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1003-02708
Part No.
1003-02708
1003-02708
Model Number
FC350
Shaft Size
2
2
Description
FC350X2
FC350X2
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
4-Hole Piloted
Product Type
Flange Cartridge
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
6.380
6.380
인치
C
2.719
2.719
인치
D
4.880
4.880
인치
E
5.394
5.394
인치
F
0.630
0.630
인치
G
4.500
4.500
인치
H
0.510
0.510
인치
J
0.551
0.551
인치
L
2.186
2.186
인치
M
0.980
0.980
인치
S
1.772
1.772
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
6.1
6.1
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성