카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1003-04110
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FC200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fc200_series/fc250_asmtab.prj},{NB=1003-04110},{PN=1003-04110},{MN=FC250},{SS=1-11/16},{DESCRIPTION=FC250X1-11/16},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=4-Hole Piloted},{PT=Flange Cartridge},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=6.100},{C=2.23600},{D=4.250},{E=5.118},{F=0.470},{G=4.250},{H=0.470},{J=0.551},{M=0.870},{S=1.457},{T=1/4-28TPR},{M1=1.01600},{Z=0.21600},{PNH=1300-36064},{PNZ=1633011002},{WTL=5.5},{PPATH=../parts/fc200_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FC200 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1003-04110
Part No.
1003-04110
1003-04110
Model Number
FC250
Shaft Size
1-11/16
1-11/16
Description
FC250X1-11/16
FC250X1-11/16
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
4-Hole Piloted
Product Type
Flange Cartridge
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
6.100
6.100
인치
C
2.23600
2.23600
인치
D
4.250
4.250
인치
E
5.118
5.118
인치
F
0.470
0.470
인치
G
4.250
4.250
인치
H
0.470
0.470
인치
J
0.551
0.551
인치
L
1.702
1.702
인치
M
0.870
0.870
인치
S
1.457
1.457
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
5.5
5.5
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성