카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-02609
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb300_series/fb350_asmtab.prj},{NB=1002-02609},{PN=1002-02609},{MN=FB350},{SS=2},{DESCRIPTION=FB350X2},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=4-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=6.380},{BC=7.236},{C=2.719},{D=4.920},{E=5.118},{H=0.780},{J=0.748},{M=1.690},{N=0.492},{S=1.772},{T=1/4-28TPR},{Z=0.984},{WTL=9.2},{PNH=1300-36042},{PNZ=1633011002},{NO=2},{PPATH=../parts/fb350_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB350 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-02609
Part No.
1002-02609
1002-02609
Model Number
FB350
Shaft Size
2
2
Description
FB350X2
FB350X2
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
4-Hole
Product Type
Flange Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
6.380
6.380
인치
B.C.
7.236
7.236
인치
C
2.719
2.719
인치
D
4.920
4.920
인치
E
5.118
5.118
인치
H
0.780
0.780
인치
J
0.748
0.748
인치
L
2.264
2.264
인치
M
1.690
1.690
인치
S
1.772
1.772
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
9.2
9.2
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성