피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1002-05465
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
FB200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/fb200_series/fb260hw_asmtab.prj},{NB=1002-05465},{PN=1002-05465},{MN=FB260HW},{SS=1-7/16},{DESCRIPTION=FB260HWX1-7/16},{IT=Setscrew Lock - Wide Inner Race},{BL=Relube},{HM=Ductile Iron},{HS=2-Hole},{PT=Flange Block},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{B=6.140},{C=1.815},{D=3.740},{E=5.125},{H=0.590},{J=0.551},{M=1.470},{N=0.689},{S=1.689},{Z=0.842},{T=1/4-28TPR},{PNH=1300-36159},{PNZ=1633011002},{WTL=2.2},{PPATH=../parts/fb260hw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
FB260HW - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1002-05465
Part No.
1002-05465
1002-05465
Model Number
FB260HW
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
Description
FB260HWX1-7/16
FB260HWX1-7/16
Insert Type
Setscrew Lock - Wide Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Ductile Iron
Housing Style
2-Hole
Product Type
Flange Block
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
B
6.140
6.140
인치
C
1.815
1.815
인치
D
3.740
3.740
인치
E
5.125
5.125
인치
H
0.590
0.590
인치
J
0.551
0.551
인치
L
1.842
1.842
인치
M
1.470
1.470
인치
S
1.689
1.689
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
2.2
2.2
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성